Referencia del componente
Inserción automática de tuercas en T
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Madera y compuestos

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
- Procesamiento de hasta 5.000 tuercas en T por turno
- Pinza neumática de la serie GPP5000
Aspectos destacados y datos técnicos
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Resistente a la temperatura
- 15 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
Componentes estándar montados